• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula modular de distribución GEMÜ 553 consta de distintos módulos de válvula de globo. Estos están equipados con actuadores manuales o neumáticos. El bloqueo en el asiento de válvula se lleva a cabo con una junta de PTFE. El eje de la válvula está sellado con una estopada autorregulable. De esa manera también se produce un aislamiento del eje de la válvula, con bajo mantenimiento y fiable, tras un largo tiempo de servicio. El anillo rascador instalado delante de la estopada la protege contra contaminación y daños. Los módulos independientes pueden unirse fácilmente con tornillos.

  • Diseño modular de tamaño reducido
  • Menos tiempo de mantenimiento de la instalación en comparación con las válvulas individuales puesto que se puede sustituir el módulo completo
  • Pueden combinarse individualmente hasta 10 módulos independientes
  • Posibilidad de pedir el producto ya configurado
  • Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 20
  • Formas del cuerpo:Cuerpo multivía
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de la junta del asiento:PTFE
  • Conformidades:FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Distribute, mix and collect: GEMÜ 553

01:22 min
780 Vistas
En línea desde 16.09.2015