La válvula de asiento inclinado de 2/2 vías GEMÜ 554 dispone de un actuador de pistón de plástico y se acciona neumáticamente. El husillo de la válvula se cierra herméticamente mediante una empaquetadura para prensaestopas autoajustable o un cartucho de cierre compacto, según el tamaño y la versión. El anillo o el borde rascador del cartucho de cierre evita que el husillo de la válvula se ensucie o se dañe. De esta forma, incluso tras periodos de servicio prolongados, el cierre hermético del husillo es fiable y exige poco mantenimiento.
- Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
- Peso bajo del actuador gracias a su cuerpo de plástico
- Cambio rápido del actuador y libre posicionamiento de este gracias a la fijación con rosca de apriete
- Posibilidad de sustituir el actuador estándar por 550 o 514 bajo petición
- De manera predeterminada apto para uso en vacío de hasta 20 mbar (a)
- Diseño especialmente compacto del tamaño del actuador 0
- Temperatura del fluido:-10 hasta 180 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 25 bar
- Diámetros nominales:DN 6 hasta 80
- Formas del cuerpo:Cuerpo angular | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión | CC499K, material de fundición roja
- Materiales de la junta del asiento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforzado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
73 Vistas
En línea desde 20.12.2023