La válvula de regulación de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 566 dispone de un cuerpo con un mecanismo de regulación integrado que puede controlarse mediante diferentes tipos de actuador. Además de una variante neumática, también existen una versión manual y otra motorizada. La válvula GEMÜ 566 ha sido desarrollada especialmente para la regulación de cantidades pequeñas y permite flujos desde 63 l/h hasta 2500 l/h.
- Regulación de fluidos líquidos desde 63 l/h hasta 2500 l/h
- Opciones de regulación lineales o equiporcentuales
- Temperatura del fluido:0 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-15 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 20
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca
- Estándares de conexión:
- Materiales del cuerpo:
- Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC | FDA
- Tensión de alimentación:
- Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
- Tipo de protección:
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1240 Vistas
En línea desde 16.09.2015