El GEMÜ ADA es un actuador neumático de cuarto de vuelta de doble efecto. Funciona según el principio de pistón cremallera y es apto para montar en válvulas de mariposa y en válvulas de bola.
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Tecnología de accionamiento probada
- Configuración sencillo de las posiciones finales
- Montaje sencillo
- Flexible y versátil
- Limitador de carrera disponible (opcional)
- Diseño robusto
- Certificación de nivel SIL 3
- Gran variedad de accesorios
- Temperatura ambiente:-30 hasta 100 °C
- Tipo de conexión:Brida
- Pares de apriete:10 hasta 6400 Nm
- Presión de control:6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento:Doble efecto
- Conformidades:Seguridad funcional