Ámbitos de aplicación y sectores industriales
GEMÜ suministra válvulas de pilotaje para válvulas, cilindros y otros componentes de proceso accionados neumáticamente. El uso de este tipo de válvula merece la pena desde el punto de vista económico y ecológico. Entre otras cosas, se reduce el consumo de aire comprimido de la instalación, lo que supone, a su vez, un ahorro de costes y de recursos.
Principio de la válvula
Se trata de una válvula que se utiliza para el control por pilotaje de otra válvula. Las válvulas de pilotaje se emplean principalmente con válvulas de accionamiento neumático.
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | electromagnético |
---|---|
Tipos de conexión | roscas hembra |
Presión de trabajo | 0 – 10 bar |
Material del cuerpo | Metal: aluminio, acero fundido Plástico: PA, PBTP, PPS |
Temperatura del fluido | de -15 - 60 °C |
Diámetros nominales | DN 1 – 7 |
- Media temperature :-10 to 50 °C
- Ambient temperature:-10 to 50 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal size:DN 2
- Electrical connection types:Plug, design A | M12 plug
- Supply voltages:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Connection types:Threaded connection
- Body materials:PA
- Conformities:ATEX | EAC | Functional safety
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: PA
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector M12
- Tensiones de alimentación: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: PA
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL
- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 2
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4581 | Aluminio
- Conformidades: ATEX | EAC
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC
- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 2,5 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 7
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma B
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
- Conformidades: ATEX | SIL
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 4
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector para aparatos forma B
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
- Conformidades: EAC
- Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 2 hasta 8 bar
- Diámetro nominal : DN 6
- Tipo de conexión : Rosca
- Material del cuerpo de la válvula : Aluminio
- Tipo de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipo de protección: IP 65
- Conformidades: EAC