• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías de acción directa GEMÜ 0324 está concebida para el montaje directo en válvulas accionadas neumáticamente. El cuerpo es de plástico. El solenoide está revestido de plástico.

  • Diseño robusto
  • Solenoide de fácil sustitución
  • LED integrados opcionales (diseño M12)
  • Posibilidad de uso multifuncional gracias a los distintos diseños
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 50 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 2
  • Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A | Conector M12
  • Tensiones de alimentación: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PA
  • Conformidades: ATEX | EAC | SIL

Productos adecuados