• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías de acción directa GEMÜ 0326 está concebida para el montaje en una regleta de aluminio compacta como batería de válvulas para montar en armarios eléctricos o como manifold de válvulas cerca de los componentes neumáticos a controlar. El cuerpo es de plástico. El solenoide está revestido de plástico.

  • Diseño robusto
  • Solenoide de fácil sustitución
  • LED integrados opcionales (diseño M12)
  • Posibilidad de uso multifuncional gracias a los distintos diseños
  • Montaje modular en batería
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 50 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal:DN 2
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
  • Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Materiales del cuerpo:PA
  • Conformidades:ATEX | EAC | FMEDA