La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías o 5/2 vías servoasistida GEMÜ 8500 es de acción indirecta. El cuerpo es de aluminio. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse. La corredera de émbolo cuenta con una junta elastomérica blanda.
- Apta para cualquier posición de montaje
- Mando auxiliar manual de serie
- Bobina magnética giratoria
- Apta para controlar actuadores de válvula neumáticos de efecto doble o simple
- Opcionalmente, con conexión NAMUR
- Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 2,5 hasta 10 bar
- Diámetro nominal : DN 7
- Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma B
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula: Aluminio
- Conformidades: ATEX | SIL