GEMÜ CFSTF

Herramienta de servicio para roscas de apriete tipo flare

  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La herramienta de servicio GEMÜ CFSTF sirve para montar roscas de apriete tipo flare GEMÜ CF de PFA, PVDF y PFA reforzado con fibra de carbono. Puede conseguirse un par de apriete definido con precisión cuando se utiliza en combinación con una llave dinamométrica.

  • Gran fiabilidad, incluso en aplicaciones con muchas vibraciones
  • Manejo sencillo
  • Distintos modelos y tipos de conexión
  • Tamaños de ¼“ a 2“
  • Apta para fluidos de alta pureza
  • Modelo "Space Saver" disponible para conexiones que requieren un espacio reducido
  • Material del cuerpo de empalme: PFA
  • Material de las roscas de apriete:
  • Presión de trabajo: hasta bar
  • Tipos de conexión:
  • Diámetros nominales: DN “ hasta “
  • Temperatura del fluido: máx.
  • Conformidades:

Accesorios apropiados