La unión por tuerca de apriete GEMÜ 1035 se puede emplear para válvulas y caudalímetros de plástico GEMÜ y está disponible en diferentes materiales (PVC-U, PP, PVDF) y diámetros nominales (DN 10 hasta 100).
- Material robusto altamente resistente a los golpes para un funcionamiento seguro
- Fisiológicamente inocua
- Ahorro de tiempo gracias a la sencillez y rapidez del montaje y desmontaje de las válvulas y caudalímetros del sistema de tuberías
- Diseño compacto
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Tipos de conexión :Enlaces
- Materiales del cuerpo:PP-H, natural | PVC-U | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM