El GEMÜ 1251 es un transmisor de posición con contacto reed (máx.) biestable para los rotámetros GEMÜ con flotador con imán. Montaje y ajuste fáciles mediante sujeción al rotámetro. Conexión eléctrica mediante un prensaestopas. Diseño ATEX bajo demanda.
- Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
- Montaje sencillo mediante fijación al caudalímetro
- Funcionamiento independiente de la presión de trabajo, la conductividad, la concentración o la densidad del fluido
- Tipo de conexión eléctrica:
- Tipo de protección: IP 65
- Tipo de interruptor: Contacto, contacto máximo
- Tensión de alimentación: máx. 175, máx. 250 V DC o pico AC