El GEMÜ 1273 es un transmisor de valores de medición con un diseño de 2 conductores (4–20 mA) para los rotámetros GEMÜ con flotador con imán para un control de caudal continuo. Montaje y ajuste fáciles mediante sujeción al rotámetro. Conexión eléctrica mediante un prensaestopas.
- Montaje sencillo mediante fijación al caudalímetro
- Funcionamiento independiente de la presión de trabajo, la conductividad, la concentración o la densidad del fluido
- Desviación de la medición:
- Tipo de protección:IP 65
Novedades del producto
31.01.2022