Haponkestävästä teräksestä valmistetussa M-lohko-kalvoventtiilissä GEMÜ P600M on yksi tai useita kalvoventtiili-istukoita. Toimilaitteeksi voidaan valita manuaalinen, pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen malli. Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla.
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Yksilöllinen, asiakaskohtainen suunnittelu ja joustava muotoilu
- Pienempi kuollut tila
- Vähemmän liitoskohtia ja hitsaussaumoja
- Hyvin monenlaiset toiminnot yhdistyvät erittäin pienessä tilassa
- Mittaus- ohjaus ja säätötekniikan ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 6 - 50
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: ASME | DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
- Rungon vuoraus:
- Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet*:
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
69 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023