Nestemäisten tuotteiden valmistuslaitteisto

Nestemäisten tuotteiden valmistuslaitteisto

Production plant for liquids
Laitteisto on tarkoitettu nestemäisten tuotteiden valmistamiseen ja sitä käytetään mm. raaka-aineiden käsittelyyn, nesteiden valmisteluun, säilyttämiseen ja puhdistukseen. Nesteiden valmisteluun varten on käytettävissä kolme säiliötä (2 x 1 000 l ja 1 x 2 000 l). Säiliöt ovat paineen- ja alipaineenkestäviä -1 baarin ja +3 baarin välillä. Jokaisessa säiliössä on erillinen lämmitys-/jäähdytysjärjestelmä. Valmistetut tuotteet pinotaan kolmeen erilliseen pinottavaan hyötytilavuudeltaan 2 000 litran säiliöön tai kuljetettavaan säiliöön. Laitteisto on suunniteltu ja hyväksytty GMP-vaatimusten mukaisesti.
lisää sovelluksia

Hyödyllinen download

FR
pdf
129 KB
DE
pdf
131 KB
GB
pdf
131 KB