Käyttöesimerkkejä

Käsitteillä "kuiva" ja "märkä" kloori on tärkeä merkitys prosessiketjussa. Tämä ero vaikuttaa erittäin voimakkaasti käyttökohteen materiaalivalintaan. Kloorin käsittelyprosessin aikana lämpötilat voivat vaihdella todella paljon. Esimerkiksi kloorin nesteytys on mahdollista –35 °C:n (1 bar) tai 18 °C:n (7–12 bar) lämpötilassa.
Kuivaa klooria käsiteltäessä tulee korroosiosyistä käyttää ainoastaan AHSS-terästä (kehittynyt suurlujuusteräs) ja seosmetalleja kuten Hastelloy-seosta. Märän kloorin yhteydessä tulee käyttää titaaniseosta. Lisäksi voidaan käyttää muovisia ja muovivuorattuja metallisia venttiilikoteloja.
Valikoimaamme kuuluu seuraaville väliaineille sopivia tuotteita:
- Kaasumainen märkä kloori
- Kloorikaasulla kyllästetyt nesteet
- Nesteet joihin liuotettu kloorikaasua
Näytä valittuun käyttötarkoitukseen soveltuvia tuote-ehdotuksia.

Emästen käsittelyn yhteydessä tulee huomioida toimintahäiriöiden minimointi. Sen vuoksi emäsputkissa käytetään yleensä lämmitystä. On tärkeää käyttää venttiilejä, joiden kuollut tila on minimaalinen ja jotka voidaan puhdistaa tehokkaasti. Lisäksi voidaan käyttää venttiilejä, joissa on muovi- tai metallikotelo (korkeissa lämpötiloissa). Sopivia vuorausmateriaaleja ovat kumi ja muovi.
Valikoimaamme kuuluu seuraaville väliaineille sopivia tuotteita:
- Vahvasti emäksiset väliaineet
- Kylläinen höyry, kondenssivesi, kaupungin vesi, jäähdytetty vesi, deionisoitu vesi
- Natriumhydroksidin vesiliuos ja CI-suola

Elektrolysaattoritekniikkaa edustaa huippumoderni kalvosolu. Jokainen tekniikka tuo mukanaan erilaisia haasteita ja vaikeuksia. Suoraan elektrolysaattorissa käytettyjen venttiilien täytyy mahdollisesti olla muovisia. Tällöin tarvitaan usein korkeita lämpötiloja.
Valikoimaamme kuuluu seuraaville väliaineille sopivia tuotteita:
- Kloori
- Vety

Prosessi käsittää useita puhdistusvaiheita, jotka ovat tärkeitä suolaliuoksen puhtauden ja tuotteen korkean laadun varmistamiseksi. Suolaliuoksen valmistus ja talteenotto elektrolysaattorista muodostavat kierron. Prosessissa syntyy sivutuotteita kuten kloraattia.
Valikoimaamme kuuluu seuraaville väliaineille sopivia tuotteita:
- Puhdas vesi, prosessivesi
- Hankaavat ja korrosoivat väliaineet
- Jauheet ja kiinteät aineet
- Hapot, korrosoivat ja emäksiset väliaineet
- Kylläinen kloridiliuos
Lisää käyttöesimerkkejä löytyy esitteestä.
Tuote-esimerkkejä eri käyttöalueiden mukaan
➥ Metalliset läppäventtiilit | GEMÜ R48x -mallisarjat ja GEMÜ 490 Edessa
Erilaisten materiaaliyhdistelmien ansiosta GEMÜ-läppäventtiilejä voidaan käyttää monissa eri kloorialkalisovelluksissa. GEMÜ-moduulijärjestelmä mahdollistaa läpän, mansetin ja kotelon tai toimilaitteen vapaavalintaisen yhdistelmän. Läppäventtiilien kaikkien nimelliskokojen lyhyt rakennepituus ja suuret läpivirtausarvot vakuuttavat. Kaikista GEMÜ-läppäventtiileistä on tarjolla erilaisia manuaalisia, pneumaattisia ja sähkömoottorikäyttöisiä malleja.
➥ Metalliset kalvoventtiilit jossa 3-kerroksinen kalvo | A-mallinen GEMÜ 695, 675
Kalvoventtiilien yksi merkittävistä eduista on muiden muassa se, että käyttöväliaineen kanssa kosketuksiin joutuu vain kaksi rakenneosaa: sulkukalvo ja venttiilinrunko. Kalvo takaa prosessiväliaineen ja kaikkien liikkuvien osien hermeettisen erotuksen. Korkealaatuisen muovivuorauksen ansiosta GEMÜ-tyypit soveltuvat hiukkasia kuljettaville ja hankaaville väliaineille, minkä lisäksi niitä voidaan myös käyttää voimakkaasti korrosoiville, haihtuville väliaineille ja korkeissa väliainelämpötiloissa kloorialkaliteollisuudessa.
➥ GEMÜn koodin 71 kalvo | Kolmiosainen PTFE-/PVDF-/EPDM-kalvo
➥ Metalliset täysaukkomalliset kalvoventtiilit | GEMÜ 655 ja 656
GEMÜn vuorattuja, erikoisvalmisteisia matalaistukka-kalvoventtiilejä voidaan käyttää monipuolisesti, sillä ne kestävät sekä aggressiivisia väliaineita että korkeita lämpötiloja. Niitä käytetään esimerkiksi vedenkäsittelyssä, kemianteollisuudessa, paperiteollisuudessa ja kaivostoiminnassa.
➥ Muoviset kalvoventtiilit | GEMÜ R677 ja R690 joissa High Flow -venttiilinrunko
GEMÜ tarjoaa laajan valikoiman erittäin kestäviä muoviventtiilejä. Laajan materiaalivalikoiman ansiosta GEMÜ-kalvoventtiilit soveltuvat optimaalisesti kemiallisesti korrosoiville väliaineille, joita käytetään usein kloorialkaliprosesseissa. GEMÜ-muovikalvoventtiilien nerokkaasti suunniteltu venttiilirakenne tarjoaa muita etuja. Virtausoptimoidut venttiilinrungot mahdollistavat kompaktin järjestelmärakenteen toteutuksen.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep ja eSyLite | Sähkömoottorikäyttöiset venttiilin toimilaitteet
Sähköistyminen muuttaa myös prosessiteollisuutta. GEMÜ tarjoaa runsaasti erilaisia sähkötoimisia venttiilejä. Valittavissa on erilaisia toimilaitejärjestelmiä ja venttiilityyppejä. Olemme valmistaneet sähkömagneettikäyttöisiä ja sähkömoottorikäyttöisiä venttiilin toimilaitteita jo yli 55 vuoden ajan ja kehitämme taitotietouttamme yhtäjaksoisesti edelleen.
➥ Metalliset istukka- ja säätöventtiilit | Istukkaventtiili GEMÜ 514, 554, mittaus- ja säätötekniikka
Istukkaventtiilit soveltuvat puhtaille, nestemäisille väliaineille sekä kaasuille ja höyryille. Lineaarisen liikkeen ja hyvien mekaanisten ominaisuuksien myötä ne hoitavat usein automaatiotehtäviä. Erityisesti pienten nimelliskokojen mallit soveltuvat erinomaisesti nopeisiin kytkennän vaihdoksiin ja usein toistuville kytkennöille. Vastaaviin asennonsäätimiin ja mittausinstrumentteihin yhdistettyinä ne ovat parhaita säätöventtiilejä kloorialkalisovelluksissa.
➥ Mittaus- ja säätötekniikan tuoteyhteenvetoon
➥ Istukkaventtiilien tuoteyhteenvetoon
➥ Muita prosessikäyttöön soveltuvia lisävarusteita
Lisätietoja prosessikäyttöön soveltuvista lisävarusteista saat vastaavaa luokkaa napsauttamalla:
Ladattava materiaali
Ota meihin yhteyttä!
Onko sinulla jotain kysyttävää komponenteistamme tai järjestelmäratkaisuistamme?
Autamme mielellämme.