GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Monenlaiset yhdistelymahdollisuudet prosessiventtiilien kanssa

Asennonsäädin GEMÜ 1441 cPos-X voidaan yhdistää moniin pneumaattisesti käytettäviin venttiileihin, ja se laajentaa näin niiden toimintovalikoimaa. Tutustu monipuolisiin GEMÜ-ratkaisuihin. Olemme varmoja, että pystymme tarjoamaan sopivan ratkaisun laitteistollesi.

  • Tekniset tiedot
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX; IECEx; NEC 500; UL listed
  • Maks. käyttöpaine: 7 bar
  • Maks. isku: 75
  • Vaikutustapa: doppeltwirkend

Laitteiden käyttö GEMÜ-sovelluksella

Toteuta laitteesi alustus, konfiguraatio, parametritys ja paikannus helposti GEMÜ-sovelluksella. Voit yhdistää älypuhelimesi tai tablettisi asennonsäätimeen Bluetooth-liitännän avulla ja käyttää siten myös laitteita, joihin on vaikea päästä käsiksi.

Lisätietoa sovelluksesta

Tuotteeseen liittyvä video

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Näkymät
Verkossa alkaen 07.09.2022

Tuoteuutisia

18.07.2022

Uusi asennonsäädin nykyaikaiseen laitteistoautomatisointiin