Pneumaattisiin toimilaitteisiin asennamme tehtaalla asento- ja prosessisäätimet, jotka tarkastetaan samalla. Ne toimitetaan järjestelmäkokonaisuuksina tai erillisinä osina. Sähkömoottorikäyttöisiin toimilaitteisiin säädin useimmiten integroidaan täysin. Asiakkaan toiveesta GEMÜn huoltoedustaja voi myös tulla tekemään säätölaitteiden käyttöönottotoimenpiteet käyttöpaikalle. Lisäksi myös muiden säätimien sovitus pneumaattisesti käytettäville venttiileille on mahdollista. Ota tällöin yhteyttä omaan yhteyshenkilöön tai käytä verkkosivuilla ilmoitettuja yhteystietoja.
Säätöominaisuudet
Istukkaventtiileillä on pitkä iskunpituus, joten ne tarjoavat parhaat säätöominaisuudet. Yhteensopivan säätimen lisäksi GEMÜ valmistaa myös säätökartion, säätökruunun tai säätöneulan asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Käyttöalueesta sekä säätötapa- ja säätötarkkuusvaatimuksista johtuen säätötehtäviin voidaan käyttää myös muunlaisia ratkaisuja kuten kalvo-, läppä- tai palloventtiilejä.
Venttiilin valinta
Venttiilin valinta -sivulla GEMÜ tarjoaa käyttöön erilaisia tietoja, jotta auki-/kiinni-ohjaukseen tai säätöön tarkoitetun optimaalisen venttiilin määritys olisi mahdollisimman helppoa. Istukkaventtiilin valinnan jälkeen voit täyttää säätöventtiilien spesifikaatiolehden saksaksi tai englanniksi. Kyseiset tiedot helpottavat tarjouksen laadintaa sekä sopivien komponenttien valintaa ja valmistusta. Vaihtoehtoisesti voit tilata säätöjärjestelmän (katso alta).
GEMÜn istukkaventtiilityyppiset säätöventtiilit
Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
- Standardien IEC 61508 ja IEC 61511 (SIL) mukainen toiminnallinen turvallisuus, venttiilityypin mukaan
- Tiivistepaketti kestää tyhjiöt 20 millibaariin saakka, venttiilityypin mukaan
- Valinnainen malli asetuksen (EY) n:o 1935/2004 (K-nro 1935) mukaan
- ATEX pyydettäessä
Tuotteen toimitukseen sisältyy aina istukkaventtiili ja säätökartio, säätökruunu tai säätöneula. Säädin ja lisävarusteena toimitettavat osat ovat valittavissa ja tilattavissa kattavasta GEMÜ-moduulijärjestelmästä.
GEMÜn istukkaventtiilityyppiset säätöjärjestelmät
Säätöventtiilin lisäksi GEMÜ toimittaa myös kokonaisia säätöjärjestelmiä. Tällöin venttiilityypille määritetään aina PCS. Toisin sanoen PCS 550:n yhteydessä on kyse venttiilityypille GEMÜ 550 valmistetusta järjestelmäratkaisusta. Säätöventtiilin lisäksi säätöjärjestelmään kuuluvat myös asennussarja, sopiva säädin ja paineilmaputki.
- Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
- Valittavissa kolme toimilaitetta (muovi, alumiini, jaloteräs)
- Valittavissa PI- tai PID-säätö
- Helppo ja nopea käyttöönotto
- Standardien IEC 61508 ja IEC 61511 (SIL) mukainen toiminnallinen turvallisuus, venttiilityypin mukaan
- Tiivistepaketti kestää tyhjiöt 20 millibaariin saakka, venttiilityypin mukaan
- Valinnainen malli asetuksen (EY) n:o 1935/2004 (K-nro 1935) mukaan
- ATEX pyydettäessä
Lisätietoja sähkömoottorikäyttöisistä istukkaventtiileistä, joissa yleisimmin integroitu säädin, löytyy seuraavista teknisistä tiedoista: GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 558, GEMÜ 563 ja GEMÜ 566.
GEMÜn muiden venttiilityyppien säätöventtiilit
Istukkaventtiilit, joissa on pitkä iskunpituus, soveltuvat erityisen hyvin säätötehtäviin. Tosin muut venttiilityypit voivat soveltua paremmin joihinkin käyttötarkoituksiin. Esimerkkinä kuitupitoiset tai hankaavat väliaineet. Kummankin yhteydessä mahdollinen vaihtoehto olisi kalvoventtiili. GEMÜn venttiilien toimilaitteet ja säätimet ovat lisäksi sovitettavissa erilaisille läppä-, pallo- ja kalvoventtiilirungoille.
- Laaja materiaalivalikoima (muovi, metalli, jaloteräs), venttiilityypin, nimelliskoon ja liitäntätavan mukaan
- Laaja liitäntätapavalikoima, venttiilityypin, nimelliskoon ja liitäntätavan mukaan
- Helppo ja nopea käyttöönotto
- Erilaiset runkopintalaadut, mahdollisia venttiilityypin mukaan
- Tyhjiökestävät mallit, mahdollisia venttiilityypin mukaan
Tuotteen toimitukseen sisältyy aina venttiili. Säädin ja lisävarusteena toimitettavat osat ovat valittavissa ja tilattavissa kattavasta GEMÜ-moduulijärjestelmästä.