- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
-
Isku
:
2 - 70 mm
- IP-luokitus: IP 65
- Syöttöjännite: 250 V AC
- Sähköliitäntätyyppi: Johdon ruuviliitäntä M20
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}]}
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- :2 70 mm
- IP-luokitus:IP 65
- Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä PG 13,5
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit:ei
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX
- Syöttöjännitteet:8 V DC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Tunnistusalue: 2 70
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- Sähköliitäntätyypit: Johdon ruuviliitäntä PG 13,5 | M12-pistoke
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Kommunikaatiotyypit: ei
- Syöttöjännitteet: 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Ympäristön lämpötila: -15 - 60 °C
- Syöttöjännite: 24 V DC | 250 V AC
- IP-luokitus: IP 65
- Sähköliitäntätyyppi: Johdon ruuviliitäntä PG 11 | M12-pistoliitäntä
- Kytkintyypit: Mikrokytkimet
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}]}
- : 2 20
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- :
- Kytkintyypit: Mikrokytkimet
- Kommunikaatiotyypit: ei
- Syöttöjännitteet: 250 V AC
- Vaatimustenmukaisuudet: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- : 2 20
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- :
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit:
- Syöttöjännitteet: 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Tunnistusalue: 2 20
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- Sähköliitäntätyypit: Johdon ruuviliitäntä M16 | M12-pistoke
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit: ei
- Syöttöjännitteet: 24 V DC | 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Ympäristön lämpötila: -10 - 70 °C
- : 1 10 mm
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- IP-luokitus: IP 65
- : Pistoliitännät
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":10,"v":"10"}]}
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- :2,0 74,4 mm
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Sähköliitäntätyypit:
- Kommunikaatiotyypit:ei | IO-Link
- IP-luokitus:IP 67
- Vaatimustenmukaisuudet:| EAC | Toiminnallinen turvallisuus
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":47,"v":"UL listed"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_HUB":[{"i":"74,4","v":"74,4"}]}
- Ympäristön lämpötila:- °F
- :5 75 mm
- IP-luokitus:IP 67
- Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä M16
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Ympäristön lämpötila:- °F
- :5 75 mm
- IP-luokitus:IP 67
- Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä M16
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | IECEx
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
{"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- : 2 46 mm
- IP-luokitus: IP 67
- Sähköliitäntätyypit: M12-pistoke
- Kommunikaatiotyypit: AS-käyttöliittymä | DeviceNet | IO-Link
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":28,"v":"NEC 500"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}]}
- Mittausalue: maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Läpivirtausmäärä: 250 Nl/min
- :
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Kommunikaatiotyypit:
- Syöttöjännitteet: | 24 V DC | 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:
{"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Mittausalue: maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
- Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C
- Läpivirtausmäärä: 250 Nl/min
- Sähköliitäntätyypit: Johdon ruuviliitäntä M16
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit:
- Syöttöjännitteet: 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- :2 75 mm
- Läpivirtausmäärä:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Syöttöjännite:24 V DC
- Vaikutustapa:kaksitoiminen | yksitoiminen
- Kommunikaatiotyypit:AS-käyttöliittymä | DeviceNet | IO-Link
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- IP-luokitus:IP 65, IP 67
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":9,"v":"9"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
-
Isku
:
- 6 mm
- IP-luokitus: IP 64
- Ympäristön lämpötila: -10 - 55 °C
- Syöttöjännitteet: 5–24 V DC ± 10 %
{"MAX_HUB":[{"i":6,"v":"6"}]}
- Ympäristön lämpötila:-25 - 80 °C
- Säteittäinen mittausalue:0 - 90°
- Syöttöjännitteet:5–250 V AC/DC
- IP-luokitus:IP66, IP67
- Sähköliitäntätyypit:Laitepistoke, valmistaja Harting | Laitepistoke, valmistaja Hirschmann | Johdon ruuviliitäntä M20 | M12-pistoke | NPT-kierreliitäntä
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Reed-kontakti | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}]}
- Ympäristön lämpötila:-25 - 85 °C
- Säteittäinen mittausalue:0 - 90°
- Syöttöjännitteet:10–30 V DC | 8 V NAMUR
- IP-luokitus:IP 67
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CSA | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus | UL
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}