Venttiilikytkentä GEMÜ 1241 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan 2-johtimisen lähestymiskytkimen (NAMUR) avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden.
- Asennonilmaisu 2-johtimisen lähestymiskytkimen (NAMUR) avulla
- Säädettävät ääriasennon toleranssit lukitusvivun avulla
- Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
- Räjähdyssuoja alueelle 1 ja 21
- Ympäristön lämpötila:- °F
- :5 75 mm
- IP-luokitus:IP 67
- Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä M16
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | IECEx
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)