Sähkötoiminen asennonilmaisin GEMÜ 1211 soveltuu lineaarisille toimilaitteille, joiden liikematka on enintään 70 mm. Siinä on valinnaisesti joko yksi tai kaksi NAMUR-normin mukaista induktiivista lähestymiskytkintä.
- Helppo jälkiasennus GEMÜN lineaarisiin toimilaitteisiin
- Voidaan asentaa muihin venttiilivalmisteisiin
- Kompakti, luja kotelo
- Suojaluokka IP 65 normin EN 60529 mukaisesti
- Vähän kuluvat kytkimet, kosketukseton tunnistus
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- :2 70 mm
- IP-luokitus:IP 65
- Sähköliitäntätyypit:Johdon ruuviliitäntä PG 13,5
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit:ei
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX
- Syöttöjännitteet:8 V DC
Sopivat tuotteet
![Equipment for separating liquid mixtures Equipment for separating liquid mixtures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/6/Fluessigkeitstrennung01_2018.jpg)