Asennonilmaisin GEMÜ 1230 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan mikrokytkimen avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Tuote on suunniteltu erityisesti venttiileille, joiden isku on 2–20 mm.
- Säädettävät ääriasennon toleranssit kierrekaran avulla
- Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
- UL-hyväksyntä saatavissa
- : 2 20
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- :
- Kytkintyypit: Mikrokytkimet
- Kommunikaatiotyypit: ei
- Syöttöjännitteet: 250 V AC
- Vaatimustenmukaisuudet: CSA | EAC | UL
Sopivat tuotteet
![Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/45/ONDEO_HE_Pharmawasseranlage_2005_2018.jpg)