Asennonilmaisin GEMÜ 1231 soveltuu asennettavaksi pneumaattisesti käytettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan lähestymiskytkimen avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. GEMÜ 1231 on suunniteltu erityisesti venttiileille, joiden isku on 2 - 20 mm.
- Asennonilmaisu 2-johtimisen lähestymiskytkimen (NAMUR) avulla
- Säädettävät ääriasennon toleranssit kierrekaran avulla
- Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
- Räjähdyssuoja alueelle 1 ja 21
- : 2 20
- Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
- :
- Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
- Kommunikaatiotyypit:
- Syöttöjännitteet: 8 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
Sopivat tuotteet
![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)