GEMÜ 1232

Sähkötoiminen asennonilmaisin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Sähkötoiminen asennonilmaisin GEMÜ 1232 soveltuu lineaarisille toimilaitteille, joiden liikematka on enintään 20 mm. Siinä on valinnaisesti joko yksi tai kaksi induktiivista lähestymiskytkintä. Lisävarusteena voidaan integroida LED-näyttö.

  • Säädettävät ääriasennon toleranssit kierrekaran avulla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • UL-hyväksyntä saatavissa
  • Tunnistusalue: 2 20
  • Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
  • Sähköliitäntätyypit: Johdon ruuviliitäntä M16 | M12-pistoke
  • Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
  • Kommunikaatiotyypit: ei
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC | 8 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: CSA | EAC | UL

Sopivat tuotteet

production plant for liquid

Tuotteen sovellus

Nestemäisten farmaseuttisten aineiden valmistuslaitteisto

Uudessa, puoliautomaattisessa laitteistossa voi valmistaa ja varastoida erilaisia nestemäisiä farmaseuttisia tuotteita. Tuotantosäiliön hyötytilavuus on 500, 1 000 tai 2 000 litraa. Kaikenkokoiset tuotantosäiliöt voidaan liittää vaihtojärjestelmän avulla viiteen varastointisäiliöön (2 x 1 000 ja 3 x 2 000 litraa). Tällöin on mahdollista käyttää jopa kolmea erilaista tuotantovaihetta. Koska tuotteita viedään myös Yhdysvaltoihin, laitteisto on suunniteltu siten, että se täyttää hyville tuotantotavoille asetetut edellytykset sekä FDA-määräyksen vaatimukset. Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu uusimpien määräysten ja standardien vaatimusten mukaisesti.

Tuoteuutisia

09.08.2018

Kääntöadapteri mahdollistaa asennonilmaisimien yleisasennuksen