GEMÜ 1235

Sähkötoiminen asennonilmaisin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Asennonilmaisin GEMÜ 1235 soveltuu asennettavaksi pneumaattisesti käytettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan ja analysoidaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Älykkäät mikroprosessoriohjatut toiminnot helpottavat käyttöönottoa ja tukevat käyttöä. Venttiilin nykyinen asento ilmaistaan kauas näkyvillä LED-valoilla ja sähkösignaaleilla.

  • Kommunikointi- ja ohjelmointiliitäntä IO-Link
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit
  • Speed-AP-toiminto nopeuttaa asennusta ja perusasetusten tekoa
  • Kauas näkyvä asennon näyttö LED-valoilla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
  • :2,0 74,4 mm
  • Syöttöjännitteet:24 V DC
  • Sähköliitäntätyypit:
  • Kommunikaatiotyypit:ei | IO-Link
  • IP-luokitus:IP 67
  • Vaatimustenmukaisuudet:| EAC | Toiminnallinen turvallisuus

Sopivat tuotteet

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Freeze-drying installations

Tuotteen sovellus

Pakastekuivaimet

Jotta elintarvikkeet, väriaineet, lääkkeet ja muut vettä sisältävät aineet saadaan kestämään pidempään ja/tai voidaan muuttaa jauheeksi, niiden sisältämä vesi on poistettava osittain tai kokonaan. Se voidaan toteuttaa käyttämällä tyhjiön ja pakastamisen yhdistelmää. Koska tuotantomääriä koskevat edellytykset, tuotteiden ominaisuudet ja tuotantopaikan rakenteelliset olosuhteet voivat olla erilaisia, saatavissa on lukuisia vakiomallisia ja yksilöllisesti suunniteltuja laitteistoja.

Tuoteuutisia

09.03.2021

GEMÜ-automatisointikomponenteille on myönnetty UL-tarkastusmerkintä

Tuoteuutisia

09.08.2018

Kääntöadapteri mahdollistaa asennonilmaisimien yleisasennuksen