Rajakytkinrasia GEMÜ LSC soveltuu asennettavaksi manuaalisesti ja pneumaattisesti käytettäviin lineaarisiin kääntyväliikkeisiin venttiileihin. Optisen näytön avulla venttiilin asento voidaan määrittää ja ilmaista luotettavasti.
- Säädettävät ääriasennon toleranssit
- Kompakti, luja kotelo
- Kaikki kääntyväliikkeiset venttiilit voidaan asentaa standardin VDI/VDE 3845 mukaisesti
- Helppo jälkiasennus kääntölaitteisiin
- Enintään 4 asennonilmaisua
- Magneettiventtiililiitäntä (lisävaruste)
- 3D-näyttö (lisävaruste)
- AUKI/KIINNI-LED-näyttö (lisävaruste)
- Alhaiset lämpötilat -40 °C:een asti (lisävaruste)
- Ympäristön lämpötila:-25 - 80 °C
- Säteittäinen mittausalue:0 - 90°
- Syöttöjännitteet:5–250 V AC/DC
- IP-luokitus:IP66, IP67
- Sähköliitäntätyypit:Laitepistoke, valmistaja Harting | Laitepistoke, valmistaja Hirschmann | Johdon ruuviliitäntä M20 | M12-pistoke | NPT-kierreliitäntä
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Reed-kontakti | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus
Sopivat tuotteet
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
25.02.2019