Induktiivinen kaksoistunnistin GEMÜ LSF soveltuu asennettavaksi manuaalisesti ja pneumaattisesti käytettäviin lineaarisiin kääntyväliikkeisiin venttiileihin. Optisen näytön avulla venttiilin asento voidaan määrittää ja ilmaista luotettavasti.
- Helppo jälkiasennus kääntölaitteisiin
- Kompakti, luja kotelo
- Kaikki kääntyväliikkeiset venttiilit voidaan asentaa standardin VDI/VDE 3845 mukaisesti
- AUKI/KIINNI-LED-näyttö
- Ympäristön lämpötila:-25 - 85 °C
- Säteittäinen mittausalue:0 - 90°
- Syöttöjännitteet:10–30 V DC | 8 V NAMUR
- IP-luokitus:IP 67
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- Kytkintyypit:2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | 3-johtiminen lähestymiskytkin
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CSA | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus | UL
Sopivat tuotteet
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
25.02.2019