GEMÜ 4242

Venttiilikytkentä jossa integroitu esiohjausventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Venttiilikytkentä GEMÜ 4242 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan ja analysoidaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Integroidut esiohjausventtiilit mahdollistavat niihin liitetyn prosessiventtiilin suoran ohjauksen. Älykkäät mikroprosessoriohjatut toiminnot helpottavat käyttöönottoa ja tukevat käyttöä. Venttiilin nykyinen asento ilmaistaan kauas näkyvillä LED-valoilla ja sähkösignaaleilla.

  • Kenttäväyläliitäntä AS-rajapinta ja DeviceNet (lisävaruste)
  • Kommunikointi- ja ohjelmointiliitäntä IO-Link
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit
  • Speed-AP-toiminto nopeuttaa asennusta ja perusasetusten tekoa
  • Kauas näkyvä asennon näyttö LED-valoilla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Integroitu manuaalinen apukäyttö
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • :2 75 mm
  • Läpivirtausmäärä:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • Vaikutustapa:kaksitoiminen | yksitoiminen
  • Kommunikaatiotyypit:AS-käyttöliittymä | DeviceNet | IO-Link
  • Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
  • IP-luokitus:IP 65, IP 67
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Toiminnallinen turvallisuus

Sopivat tuotteet

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023

Tuoteuutisia

07.02.2022

Venttiiliautomaatio laitteiston moderniin ohjaukseen

Tuoteuutisia

09.08.2018

Kääntöadapteri mahdollistaa asennonilmaisimien yleisasennuksen