GEMÜ C38 SonicLine on ultraäänivirtaamamittari, jonka toiminta perustuu vaihe-eromenetelmään. Kaksi toisiaan vastapäätä sijoitettua tunnistinta lähettää ja vastaanottaa vuorotellen ultraäänisignaaleja. Jos väliaine seisoo, kumpikin tunnistin vastaanottaa lähetetyt ultraäänisignaalit samassa vaiheessa eli ilman vaihe-eroa. Väliaineen virratessa syntyy vaihesiirtymä. Syntyvä vaihesiirtymä on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen. Virtausnopeuden ja putken halkaisijan perusteella lasketaan virtaaman määrä.
- Hyvä mittaustarkkuus ja toistettavuus
- Äärimmäisen nopea mittausarvojen määrittely (250 mittausarvoa / s)
- Vapaa putken halkaisija – ei mekaanisesti liikkuvia osia
- Soveltuu dynaamisiin prosesseihin (annosteluaika < 1 s)
- Hyvä kemiallinen kestävyys
- Integroitu annostelutoiminto
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 0 - 80 °C
- Nimelliskoot: 3/8''" (DN 6) - 1''" (DN 20)
- Venttiilirungon materiaali: PFA
- Liitäntätyypit: Flare
Tuotteeseen liittyvä video
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Näkymät
Verkossa alkaen 18.09.2015