lisää
Perinteiset hitsausrakenteet
Yhä vieläkin, yli 20 vuotta sen jälkeen kun ensimmäiset M-lohkot tulivat markkinoille, monitahoiset prosessit toteutetaan usein hankalilla hitsausrakenteilla. Niissä käytettävät venttiilit, putkiosat ja -komponentit vievät paljon tilaa, ovat työläitä asentaa ja hitsata paikan päällä ja edellyttävät vastaavasti validointia. Puhumattakaan suuresta Hold-up-tilavuudesta ja isoista kuolleista tiloista, kun noudatetaan perinteisiä 6D- tai 3D-sääntöjä.
GEMÜn ratkaisu turvalliseen käyttöön ja laadukkaisiin tuotteisiin
Vuosien mittaan GEMÜ on toteuttanut yli 400 eri monitieventtiililohkomallia ja tuhansia asiakaskohtaisia versioita prosessien turvallisuuden ja laitteistojen käyttöasteen parantamiseksi ja laitteiston elinkaarikustannusten osuuden pienentämiseksi kokonaiskustannuskonseptissa.
Neuvonta, suunnittelu, valmistuskompetenssi
Olemme asiakkaamme tukena ideoin ja ensimmäisin luonnoksin jo suunnitteluvaiheessa. Sen jälkeen toteutamme rakenteen 3D CAD-järjestelmässä ja sovitamme sen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tämän yksilöllisiin tarpeisiin. Sitten yhdessä kehitetty ratkaisu toteutetaan suorituskykyisellä konekannallamme. Monitahoisissa työstökeskuksissamme toteutetaan vuosittain useita tuhansia lohkoja, joiden kappalepainohaarukka ulottuu 0,1 kg:sta 500 kg:aan.
Perinteinen malli 8 hitsaussaumaa / 4 hitsaussaumaa
![](fileadmin/user_upload/Produkte/bs_m600_s5.jpg)
M-Block Design Ei yhtään hitsaussaumaa!
Punaisiksi merkityt johto-osuudet kertovat Hold-up-tilavuuden.
Tuote-edut
- valmistettu yhdestä materiaalikappaleesta -> ei sisäisiä hitsaussaumoja, vähemmän putkiosia ja vähemmän hitsaussaumoja, sillä samassa yksikössä on enemmän venttiili-istukoita
- yksilöllinen, asiakaskohtainen muotoilu
- venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan integrointi samaan yksikköön; soveltuu moduulirakenteisiin laitteistokonsepteihin
- tehtaan laatuvakuutus, tehtaan koetustodistus, vastaanottotodistus 3.1, vastaanottotodistus 3.2 saatavilla pyynnöstä
- tyhjennyksen ja kuolleen tilan suhteen optimoitu rakenne (vähäinen jäännösmäärä, vähän kostuvia pintoja, minimaaliset kuolleet tilat)
- hyvä pinnanlaatu jopa Ra 0,25 µm ja EHEDG-sertifioitu kalvotiivistejärjestelmä
GEMÜn jaloteräksisten M-lohko-monitieventtiilien asiakasedut:
- yksinkertaisempi dokumentointi ja validointi (esimerkiksi vähemmän röntgentutkimuksia)
- vähäinen tilantarve
- tuotanto- ja käyttöprosessien optimointi
- tietotaito- ja kopiointisuoja
- lyhyempi asennusaika, helpompi käyttöönotto ja huolto
- vähäisempi tai helpompi varastointi (esimerkiksi putkiosat)
- parempi joustavuus ja vähäisemmät kustannukset, samalla toteutuu moduulirakenteinen laitteistokonsepti
- yksinkertaisempi validointi ja dokumentointi
- parempi tuoteturvallisuus
- parempi käyttöturvallisuus
Meijerikoulun UHT-koelaboratorio
lisää