GEMÜllä uutta työntekijää odottaa jännittävä tulevaisuus kasvavassa perheyrityksessä.
Oli kyse rokotteista, älypuhelimista tai kahvista: venttiili-, mittaus- ja säätötekniikka on mukana lukuisissa valmistusprosesseissa ja vaikuttaa ratkaisevasti jokapäiväisen elämämme laatuun ja terveyteen.
Turvallisuus
Kotiseutuunsa juurtunut ja perinteikäs yrityksemme työllistää 2 500 henkilöä kaikkialla maailmassa. Asiakkaidemme – ja työntekijöidemme – kannalta olemme luotettava ja menestyvä kumppani. Tuotevalikoimamme monipuolisuuden, asiakkaidemme maineen ja jatkuvan kasvumme ansiosta voimme luvata Sinullekin menestyksekkään ja turvatun tulevaisuuden!
Vastuu
Satsaamme ihmisiin, jotka työskentelevät itsenäisesti, ovat valmiita samastumaan yritykseemme ja tuottamaan tulosta ja joilta löytyy tarmoa. Ja jotka tiedostavat, että monia tuotteitamme käytetään herkillä alueilla.
Yhdessä
Yhteisesti toimimalla meistä on tullut se, mitä olemme: asiantuntija laadukkaan venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan alalla, erityisesti kun on kyse yksilöllisistä erityisratkaisuista fluidien sulku- ja säätökohteisiin. Olet tervetullut tiimiimme, jonka jäsenet toimivat useilla osastoilla ja tarvittaessa myös useissa maissa!
Kansainvälisyys
GEMÜ toimii yli 50 maassa eri puolilla maailmaa. Monien työntekijöidemme osalta se merkitsee työskentelyä eri kielillä ja aikavyöhykkeillä, matkustelua ja sormituntumaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja kollegoiden suhteen. Toisaalta se merkitsee myös vaihtelevia ja haasteellisia uramahdollisuuksia Sinulle, joka olet avarakatseinen ja halukas tarkastelemaan asioita laajemmasta näkökulmasta.
Tekniikasta kiinnostunut
10 % työntekijöistämme työskentelee tuotekehityksessä ja tutkimuksessa sekä teknisessä tuessa. Siksi on hyvä, jos olet kiinnostunut tekniikasta – vaikka työpaikkasi olisi jollain toisella alueella. Ja tietenkin jos Sinussa on luovuutta ja kykyä uida niin myötä- kuin vastavirtaankin – aivan kuten perustajamme.
Kannustimet
Kohtuullisen palkan lisäksi tarjoamme maasta riippuen erilaisia lisäkannustimia. Tavoitteemme on pitää Sinut yrityksessämme pitkään ja toteuttaa omia kehitystavoitteitasi yhdessä kanssasi.