Helppo laitteistohuolto, laitehuolto ja koulutus

Helppo laitteistohuolto, laitehuolto ja koulutus

Helppo laitteistohuolto, laitehuolto ja koulutus

Apua prosessiventtiilien instrumentointiin ja elektronisten venttiilien lisälaitteiden perusasetusten tekemiseen

Selkeä, intuitiivinen, monitoiminen ja siirrettävä. GEMÜ MSR -monitoimilaite tarjoaa näin käytännöllisen avun laitteistovalmistajille, huollon työntekijöille ja tekniseen koulutukseen.

Uusi SPS-tuettu GEMÜ-monitoimilaite auttaa laitteistoista riippumattomassa käytössä, ohjelmoinnissa ja prosessiventtiileihin asennettujen automatisointilaitteiden perusasetusten tekemisessä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sähkötoimiset asennonilmaisimet, venttiilikytkennät sekä elektroniset ja sähköpneumaattiset säätimet. Monitoimilaite on suunniteltu erityisesti GEMÜ-automatisointitekniikkaa varten. Siihen voidaan kuitenkin liittää myös muiden valmistajien laitteita ja tuotteita. Tätä varten monitoimilaitteessa on lisäksi vakiona vapaasti valittavissa olevat tulo-/lähtösignaalit 0 - 10 V, 0 - 20 mA ja 4 - 20 mA sekä laitteen 24 V/DC jännitteensyöttö ja Ethernet-liitäntä. Myös tunnistimet ja mittausmuuntimet voivat kommunikoida laitteen kanssa. Monitoimilaite soveltuu myös esimerkiksi kunnossapitoon ja laitteistohuoltoon erikoistuneen teknisen henkilöstön koulutukseen. Laite on kompakti ja optimoitu usein toistuvaa kuljetusta varten, minkä lisäksi se on myös erittäin lujatekoinen. Myös vähemmän rutinoituneet henkilöt osaavat käyttää laitetta turvallisesti. GEMÜ MSR -monitoimilaitteessa on muistiohjelmoitava Siemens-ohjaus (SPS) ja teollisuuskosketusnäyttö. Selkeä graafinen näyttö takaa intuitiivisen käytön myös tottumattomalle käyttäjälle. Aloitussivulla on kahdeksan vapaasti valittavissa olevaa kieltä, mikä mahdollistaa kansainvälisen käytön (D, GB, F, S, RUS, ES, BR, IT). Monitoimilaitteeseen on integroitu pienkompressori ja painevaraaja. Tämä mahdollistaa nimelliskooltaan/kooltaan pienien ja keskisuurien liitettyjen laitteiden riippumattoman paineilman syötön. Käyttöliittymästä on tietoisesti jätetty pois kaikki turhat tiedot. Näin näytöstä on saatu selkeä ja valikkonäkymästä käyttäjälle helppokäyttöinen. Monitoimilaitteen mukana toimitetaan vakiona GEMÜ-tuotteiden kanssa käytettäessä tarvittavat pistokkeelliset johdot. Muiden valmistajien laitteiden käyttöä varten tarvittavia johtoja on saatavana lisävarusteena. MSR-monitoimilaitteen käyttöjännite on 100 - 240 V/AC, minkä ansiosta se voidaan liittää kaikkiin sähköverkkoihin eri puolilla maailmaa. Koteloksi ja kuljetusta varten on valittu ABS-muovista valmistettu vankka TANOS-monitoimikotelojärjestelmä. Monitoimikotelot voidaan pinota ja lukita turvallisesti päällekkäin.