Kaksiosaisten kalvojen vaihtoa käsittelevät uudet opetusvideot

Kaksiosaisten kalvojen vaihtoa käsittelevät uudet opetusvideot

Kaksiosaisten kalvojen vaihtoa käsittelevät uudet opetusvideot

GEMÜ-koulutustiimi on julkaissut viime vuosina jo useita videoita, joissa on käsitelty tiettyjä aiheita, kuten kuluvien osien vaihtoa.

Nyt kyseiseen aihealueeseen liittyviä videoita on ilmestynyt kaksi lisää. Niissä selitetään kaksiosaisten PTFE-/EPDM-kalvojen vaihto.

Kuluvat osat, kuten kalvot, vaihdetaan steriileihin, erittäin puhtaisiin ja teollisiin sovelluksiin säännöllisesti ja erityisesti ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa. Ennen kaikkea usein toistuvien puhdistusjaksojen, höyryntuoton ja hiukkasia johtavien käyttöväliaineiden yhteydessä varaosa on vaihdettava ajoissa ennen kuin toimintakyky alkaa heikentyä tai häviää kokonaan. Kaksiosaisten kalvojen asianmukainen asennus asettaa tällöin tiettyjä erityisvaatimuksia. Uusien videoiden malleja GEMÜ 650 ja GEMÜ 687 koskevissa esimerkeissä yksittäiset vaiheet selitetään järjestyksessä yksityiskohtaisesti.

Molemmissa opetusvideoissa keskitytään kalvoon, jonka materiaalikoodi on 5E. Sitä on käytetty menestyksekkäästi jo vuosia, ja se koostuu PTFE-suojuksesta ja EPDM-taustasta. Teollisuuden aloilla sitä käytetään enimmäkseen tarkoituksissa, joissa edellytetään korkeita lämpötiloja tai erinomaista kemiallista kestävyyttä. 3A-standardien mukainen malli soveltuu erityisesti steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin. Mallien GEMÜ 650 ja 687 lisäksi kalvoa voi käyttää myös 3A-malleissa GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 ja 688 standardin 54-02 mukaan.