![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/pm-dnv-gl_300px.jpg)
GEMÜ-läppäventtiilimallisarjan uusi DNV-GL-sertifikaatti yksinkertaistaa merenkulkualan laitteistohyväksyntää.
Ingelfingeniläinen venttiilivalmistaja GEMÜ on saanut GEMÜ 480 Victoria -läppäventtiileilleen lisähyväksynnän ja laajentaa sen myötä jatkuvasti niiden käyttöaluetta. Tuotesarjalla on jo olemassa olevien käyttövesi- ja kaasuhyväksyntöjen lisäksi myös DNV-GL-hyväksyntä laivasovelluksiin. Tämän sertifikaatin myötä GEMÜ-toimilaitteita voidaan käyttää palavien kaasujen, meriveden, veden, ilman ja öljyn sulku- ja säätötehtäviin laivoissa, jotka edellyttävät DNV-GL:n mukaisia luokitus- ja rakennusmääräyksiä. Kansainvälisesti tunnustetun DNV-GL-luokituslaitoksen sertifikaatti takaa, että voimassa olevia merenkulkualan sovelluksia koskevia säännöstöjä ja standardeja noudatetaan, ja se vastaa tiukimpia laatumääräyksiä.
Laivaliikenteessä käytettävät laitteistot eivät altistu yksinomaan äärimmäisten ilmasto-olosuhteiden ja ankaran ympäristön vaikutuksille, vaan niiden on myös toimittava moitteettomasti samalla kun niihin kohdistuu erittäin kova mekaaninen kuormitus. Tehokas korroosiosuoja ja akselitiivisteen kolminkertainen tiivistemuoto tekevät mallisarjan GEMÜ 480 Victoria läppäventtiileistä jo nyt erittäin luotettavan komponentin vaativiin sovelluksiin. Standardissa DIN EN ISO 12944 määritetyn korroosionkestävyysluokan C5-M mukaisen vähintään 250 μm:n paksuisen epoksipinnoitteen ansiosta ne kestävät merivettä sekä kondenssiveden ja epäpuhtauksien aiheuttamaa erittäin voimakasta rasitusta.
Tuotetyypin mukaan DNV-GL:n hyväksymistä GEMÜ 480 Victoria -läppäventtiileistä on saatavana malli, jossa on manuaalinen, pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen toimilaite.