Palloventtiilimallisarja GEMÜ 790 on kompakti ja lujatekoinen. Se soveltuu eri käyttötarkoituksiin paineluokkaan PN125 saakka.
![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/797_V_300px.jpg)
Palloventtiileillä on useita erilaisia käyttömahdollisuuksia teollisissa prosesseissa, erityisesti veden tuotannossa ja veden käsittelyssä. Veden käsittelyn yksi tehokkaimmista suodatustoimenpiteistä on käänteisosmoosi. Toimenpiteessä puhdistettava vesi puristetaan suurella paineella puoliläpäisevän kalvon läpi. Näin haitalliset aineet saadaan kerättyä vedestä. Raakaveden erilainen elektrolyyttikuormitus määrittää olennaisesti käsittelyprosessilla tavoiteltavan veden laadun. Mitä suurempi elektrolyyttipitoisuus on, sitä suurempi on järjestelmässä muodostettava paine. Esimerkiksi teollisuusjäteveden käsittelyn yhteydessä palloventtiilien käyttöpaine on 60 - 70 bar, ja meriveden käsittelyn yhteydessä se on sitä vastoin 60 - 80 bar. Raakaveden tuloon tai puhdistetun veden lähtöön asennetun palloventtiilin on kestettävä nämä vaativat käyttöparametrit turvallisen prosessin kulun varmistamiseksi.
Erinomainen käyttöturvallisuus vähän huoltoa kaipaavan tekniikan ansiosta
Mallisarjan GEMÜ 790 korkeakiiltoinen ja huolella valmistettu pallo painautuu ilmatiivisti kiinni sisempään tiivistemuotoon. Tiivisteen kevennysura varmistaa paineenalennuksen venttiilin menossa. Tämä vähentää istukkaventtiilin kulumisen lisäksi myös pallon pyöritykseen käytettävää momenttia. Tämä mahdollistaa laitteiston taloudellisen ja energiatehokkaan käytön. Pallon lisäpaineenalennusaukko mahdollistaa paineentasauksen ja estää mahdolliset käyttöhäiriöt sisäisen paineen noston yhteydessä. Maksimaalinen käyttöturvallisuus on varmistettu akselinpuoleisella ulospuhallusvarmistimella. Antistaattinen yksikkö varmistaa jatkuvan sähköä johtavan liitoksen pallon ja akselin välillä. Akselin ja venttiilinrungon välinen jousiliitos mahdollistaa palloventtiilin täydellisen maadoituksen laitteistoon asennettaessa. Näin varmistetaan myös käyttö ATEX-alueilla.
Mallisarjan GEMÜ 790 ruostumattomasta teräksestä valmistetut palloventtiilit on valmistettu siten, että sisällä olevien kuluvien osien huolto onnistuu aina helposti ja nopeasti. Kookkaassa venttiilinkaulan jatkeessa on standardin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. Kyseisen standardiliitännän ansiosta käyttäjä voi asentaa palloventtiiliin erilaisia toimilaitteita. Rungon vankka rakenne ja koteloitu runkotiiviste mahdollistavat enimmäiskäyttöpaineen 137 bar ja tyhjiökäytön. Palloventtiilit ovat saatavana täydellä tai alennetulla läpivirtauksella asiakkaan toiveiden mukaan.