Vialliset O-renkaat voivat aiheuttaa suoria ja välillisiä kustannuksia koneiden seisonta-aikojen, takaisinvetokampanjoiden tai ympäristövahinkojen myötä. Kemikaaleja, lisäaineita ja korkeita lämpötiloja käytettäessä elastomeeritiivisteiden kulumisrajat tulevat erittäin nopeasti vastaan. Sen vuoksi GEMÜ on kehittänyt iComLine-tuotesarjaa varten uudenlaisen O-renkaattoman tiivistysrakenteen. Se koostuu kahdesta yhdenmukaisesta muodosta, jotka asettuvat tarkasti sisäkkäin ja varmistavat siten pysyvän ja luotettavan tiivistyksen. Kehitetty O-renkaaton tiivisterakenne auttaa näin vähentämään elastomeeritiivisteistä aiheutuvia lisäkustannuksia, minkä lisäksi se myös pidentää merkittävästi modulaaristen venttiiliratkaisujen kestoikää. Uusi tiivistysrakenne mahdollistaa samalla tiivistyksen lähes ilman kuollutta tilaa. Lisävarusteosien ja lisäliitäntöjen optimoidulla monitieventtiililohkoihin asennuksella tuetaan lisäksi modulaarista ja siten joustavaa monitoimisten iComLine-venttiililohkoratkaisujen asennusta.
Kummankin tiivistemuodon liitäntä ja puristus varmistetaan vaatimusten mukaan joko ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ruuveilla tai suoraan monitieventtiililohkoon GEMÜ PC50 kiinnitetyllä kierteellä.
Uudenlainen liitosratkaisu on saatavana kaikille PTFE-materiaalista valmistetuille GEMÜ PC50 iComLine -monitieventtiililohkoille. Sen enimmäiskäyttöpaine on 6 baaria, ja sitä voidaan käyttää väliaineen lämpötiloissa -10 °C ... +150 °C.
O-renkaattomalla tiivistyksellä varustetuista GEMÜ PC50 iComLine -venttiililohkoratkaisuista on tällä hetkellä saatavilla nimelliskoot 3/8" ja 1/2". Muita nimelliskokoja on saatavilla pyydettäessä asiakaskohtaisesti sovitettuina.
![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/PC50_M_06-04_26_self-sealing_300px.jpg)