Tuotteiden GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive ja 567 servoDrive uudet nimelliskoot

Tuotteiden GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive ja 567 servoDrive uudet nimelliskoot

Tuotteiden GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive ja 567 servoDrive uudet nimelliskoot

Manuaalisesti ja pneumaattisesti käytettävät säätöventtiilit GEMÜ 567 BioStar control sekä sähkömoottorikäyttöiset säätöventtiilit GEMÜ 567 eSyDrive ja GEMÜ 567 servoDrive.

Venttiilivalmistaja GEMÜn kehittämistä säätöventtiileistä GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive ja 567 servoDrive on nyt saatavilla uusia nimelliskokoja.

Säätöventtiilit on suunniteltu aseptisiin sovelluksiin, ja ne perustuvat ainutlaatuiseen tiivistyskonseptiin eli PD-tekniikkaan. Se on GEMÜn kehittämä tekniikka, jolla kalvoventtiilien ja istukkaventtiilien edut yhdistetään toisiinsa. Venttiilin muoto mahdollistaa toimilaitteen hermeettisen erotuksen väliainevirrasta ja erinomaisen säätötarkkuuden. Sen ansiosta 80–63 000 l/h määriä voidaan säätää turvallisesti sekä annostella nopeasti ja tarkasti.

Aseptisista säätöventtiileistä GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive ja 567 servoDrive on nyt saatavissa nimelliskoot DN 8–50.

 

Download

idk
.jpg
0.91 M
fi
.docx
105 K