Ingelfingeniläisen venttiiliasiantuntija GEMÜn läppäventtiilimallisarja GEMÜ R480 Victoria on nyt hyväksytty happea väliaineena käyttävänä erikoismallina.
Saksan liittotasavallan materiaalitutkimuslaitos (BAM) on testannut ja hyväksynyt happiväliainemallissa kaikki läppäventtiilimallisarjan Victoria tiivistemateriaalit ja apuaineet (voiteluaineet ja ruuvivarmistin), jotka ovat kosketuksissa väliaineen kanssa. Tarkoitukseen sopimattomat öljyt ja rasvat voivat aiheuttaa tulipalon, minkä vuoksi kaikki väliaineen kanssa kosketuksissa olevat rakenneosat on puhdistettava asianmukaisesti.
Testi BAM-hyväksyntää varten suoritettiin standardien DIN EN 1797 ja ISO 21010 mukaisesti. Hyväksyntä on rajattu koskemaan kaasumaisen hapen käyttöä maksimikäyttölämpötilassa 60 °C ja maksimipaineessa 15 bar. GEMÜ R480 Victoria -mallisarjan happikäyttöön hyväksytyt läppäventtiilit ovat tunnistettavissa O-erikoistoiminnosta. Hyväksyntä koskee tiivistemateriaalia EPDM (koodi E) ja läppämateriaalia haponkestävä teräs (koodi A).