Luotettavat kääntyväliikkeiset venttiilit kaasusovelluksiin

Luotettavat kääntyväliikkeiset venttiilit kaasusovelluksiin

Luotettavat kääntyväliikkeiset venttiilit kaasusovelluksiin

Mallisarjan GEMÜ R480 Victoria GEMÜ-läppäventtiileille ja GEMÜ B20 -palloventtiilille on myönnetty DVGW-kaasuhyväksyntä.

GEMÜ R480 Victoria ja GEMÜ B20 soveltuvat käytettäviksi erilaisten kaasujen kuten maakaasun, biokaasun (sisältää pääasiassa metaania), propaanin ja butaania sisältävien nestekaasujen kanssa. Ne on hyväksytty kaasuntuotantoon, -käsittelyyn ja -syöttöön. Tämä käsittää toisen ja kolmannen kaasulajin polttokaasujen käytön kaasupolttimissa ja kaasulaitteissa. Mukaan lukeutuu myös vedyn käyttö. Saksan kaasu- ja vesialan yhdistys DVGW:n säännöstön avulla varmistetaan, että kyseiset venttiilit toimivat eri kaasuympäristöissä luotettavasti ja tarkasti.

Läppäventtiileistä on saatavilla nimelliskoot DN 25–600, ja ne ovat nyt tilattavissa G-merkityllä (= kaasu) erikoistoiminnolla. Palloventtiilistä GEMÜ B20 on saatavissa nimelliskoot DN 8–65, ja samoin G-erikoistoiminnolla varustettuna se soveltuu palaville kaasuille. Paremman optisen tunnistettavuuden varmistava keltainen käsivipu on saatavilla lisävarusteena. Molemmille venttileille on tehty standardin DIN EN 13774 mukainen tyyppitarkastus.

Läppäventtiili GEMÜ R480 Victoria on sertifioitu ja luetteloitu rekisteröintinumerolla DG-313CQ0540 ja palloventtiili GEMÜ B20 rekisteröintinumerolla 22-00143-AB01-130.

Download

Lehdistötiedote

docx217 KB

Kuva

jpg327 KB