lisää
- Yritys
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Venttiilitieto
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Asiakasratkaisut
- Lääketeollisuus
- Puhdastila-ruiskuvalukomponentit
- Puhdastilassa asennettavat komponentit
- Komponenttien tekninen suunnittelu
- Ready to Sterilize
- Komponentit valumuottien valmistukseen
- Rakenneryhmäkomponentit
- Komponenttien kvalifiointi
- Prosessinhallintakomponentit
- Venttiilit ja mittaus-, ohjaus- ja säätötekniikan suurlaitteet
- Venttiilit laboratorio- ja analyysilaitteisiin
- LEAP INTO THE FUTURE
- Sovellukset
- Ladata
- Palvelu
- Ajankohtaista
- Yhteyshenkilö
- Home
- Tuotteet
- Venttiilitekniikka
- Läppäventtiilit
- CONEXO - Venttiilit RFID
- Paineensäätöventtiilit
- Putkiosat ja letkut
- Palloventtiilit
- Magneettiventtiilit
- Sähkötoimiset venttiilit
- Monitieventtiililohkot
- Kalvoventtiilit
- Kalvot
- Kalvoistukkaventtiilit
- Säätöventtiilit
- Takaiskuventtiilit
- Istukkaventtiilit
- Kertakäyttöventtiilit
- Venttiilien toimilaitteet
- Pilottiventtiili
- Pohjan ulostuloventtiilit ja säiliöventtiilit
- Lisävarusteet Venttiilitekniikka
- Istukkaventtiilit
- Istukkaventtiili 312
- Istukkaventtiili 314
- Istukkaventtiili 343
- Istukkaventtiili 352
- Istukkaventtiili 354
- Istukkaventtiili 505
- Istukkaventtiili 507
- Istukkaventtiili 514
- Istukkaventtiili 519
- Istukkaventtiili 529
- Istukkaventtiili 530
- Istukkaventtiili 532
- Istukkaventtiili 533
- Istukkaventtiili 534
- Istukkaventtiili 536
- Istukkaventtiili 537
- Istukkaventtiili 539
- Istukkaventtiili 543
- Istukkaventtiili 549
- Istukkaventtiili 550
- Istukkaventtiili 553
- Istukkaventtiili 554
- Istukkaventtiili 555
- Istukkaventtiili R563
- Istukkaventtiili 565
- Istukkaventtiili 566
- Istukkaventtiili N507
- Lianerotin N570
- Käyttöalueet ja liiketoiminta-alatVenttiilityyppiTekniset tiedot
Istukkaventtiili: Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
Istukkaventtiilit soveltuvat erittäin hyvin nopeisiin kytkennän vaihdoksiin, korkeisiin lämpötiloihin ja säätösovelluksiin. Niitä käytetään usein höyrynohjaukseen ja vedenkäsittelyyn. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat monenlaiset sovellukset teollisissa prosesseissa, mutta niitä käytetään myös steriileissä ja hygieenisissä lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian sovelluksissa.
Istukkaventtiili: Venttiilityyppi
Istukkaventtiilit soveltuvat erittäin hyvin mekaanisesti puhtaiden, kemiallisesti neutraalien tai vähän aggressiivisten nesteiden, kaasujen ja höyryjen ohjaamiseen ja säätelyyn.
Tavallisesti PTFE:stä valmistettu tiivisterengas puristuu tällöin tiivisteistukkaa vasten ja sulkee siten tilavuusvirran. Istukkaventtiilejä on kahdenlaisia, suoraistukka- ja vinoistukkaventtiilejä. Suoraistukkaventtiiliä käytetään usein silloin, kun nimelliskoko on suurehko, ja siitä on saatavilla myös 3-tie-malli, joten se sopii erittäin hyvin sekoitus- tai vaihtokytkentätarkoituksiin. Koska voimat vaikuttavat venttiilikaraan tasaisemmin, suoraistukkaventtiiliä suositellaan kohteisiin, joissa suuret virtausnopeudet ja usein toistuva jälkisäätö kuormittavat venttiiliä merkittävästi. Vinoistukkaventtiilit ovat kevyempiä ja kompaktimpia, ja niiden läpivirtausarvo (Kvs-arvo) on verrattain suurempi. Kaikki vakiomallit soveltuvat väliaineille, joiden lämpötila on enintään 180 °C ja käyttöpaine enintään 40 bar. Modifioituja malleja voidaan käyttää ongelmitta jopa 300 °C:n lämpötilaan saakka. Rakenteesta seuraavien hyvien mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta istukkaventtiilit soveltuvat etenkin usein toistuvaan vaihtokytkentään sekä täyttö- ja annostelutarkoituksiin. Ne ovat ykkösvalinta myös teollisuus- tai steriilihöyryn tuotantoon ja jakeluun.
Tähän venttiiliperiaatteeseen GEMÜLLÄ on tarjolla lukuisia yhteen sovitettuja lisävarusteita automaatioon ja prosessin optimointiin. Sähköiset ilmaisimet, asennon ja prosessiin säätimet, tunnistintekniikka ja mittalaitteet on helppo ja nopea asentaa, säätää ja integroida valmiiseen prosessinohjaustekniikkaan.
Istukkaventtiili: Tekniset tiedot
Toimilaitteen tyyppi Manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva Liitäntätyypit Venttiilien ruuviliitokset, pihtiliitännät, laipat, kierremuhvit, kierreyhteet, liimausmuhvit, hitsausyhteet Käyttöpaine 0 - 40 bar Runkomateriaali Jaloteräs, valurauta, messinki, teräsvalu, pallografiittirauta, pronssivalu, vuoraukset kova- ja pehmytkumia Väliaineen lämpötila -20 - 180 °C Nimelliskoot DN 6 - 100 - Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 100
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | Happi
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: CC499K, pronssivalumateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Happi
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: CC499K, pronssivalumateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | Happi
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 185 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 80
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 6 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PEEK | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP65
- Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP65
- Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1240,"v":"1.4408, haponkest\u00e4v\u00e4 ter\u00e4svalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot*: DN 32 - 150
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- : PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:1/2'' (DN 15) - 4'' (DN 100)
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 6 - 50
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65, IP 61
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 6 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | DVGW kaasu | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 20
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre
- Liitäntästandardit:DIN | ISO | NPT
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"},{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Lineaarinen toimilaite"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 6 - 80
- Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :NBR | PFA | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), takomateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1297,"v":"CC499K, pronssivalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila: -10 - 185 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 8 - 80
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ASME | DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- : PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"},{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":32,"v":"CRN"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":185,"v":"185"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-15 - 55 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 3 - 15
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
- :EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumaattinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:0 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-15 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 20
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta
- Liitäntästandardit:
- Runkomateriaalit:
- :EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
- Syöttöjännite:
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"},{"i":4,"v":"pneumaattinen"},{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Väliaineen lämpötila:10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 50
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Yhde
- Liitäntästandardit:
- Runkomateriaalit:PVC-U
- :EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":13,"v":"Laippa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Väliaineen lämpötila:0 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 15
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
- :PEEK
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Lämpöpumpun testiasennon istukkaventtiililohko
Lämpöpumppujen avulla voi varata tehokkaasti hyötylämpöä ympäristön lämmön (ulkoilma, maaperä) avulla. Freiburgissa sijaitseva Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE on tehnyt jo usean vuoden ajan intensiivistä tutkimustyötä tällä alalla – mater
lisää