3/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 343 on onttoakselitoimilaite, ja se toimii sähköllä. Onttoakselitoimilaitetta eSyDrive voidaan käyttää AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai toimilaitteena, johon on integroitu asento- tai prosessisäädin. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Lineaariset säätökäyrästöt toteutettavissa
- Voimaa ja nopeutta voidaan säätää eri tavoin
- Laajat diagnoosimahdollisuudet
- Voidaan käyttää eSy-Web-verkkokäyttöliittymällä
- Integroitu optinen asennon näyttö sekä kauas näkyvä LED-näyttö
- Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
- :PTFE | PTFE, vahvistettu
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 6 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
Tuotteeseen liittyvä video
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
605 Näkymät
Verkossa alkaen 14.12.2021