2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 505 on suurta kuumuutta kestävästä muovista valmistettu käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Vinoistukkaventtiili soveltuu puhtaalle höyrylle ja kaasumaisille väliaineille. Venttiili-istukan tiivisteen materiaalina on PTFE. Venttiilikara tiivistetään haponkestävästä teräksestä valmistetulla poimupalkeella. Likareunojen välttämiseksi venttiililautaset ja venttiilikara on hitsattu.
- Ei sisällä värimetalleja
- Hitsattu venttiililautas-/venttiilikara-ratkaisu likareunojen välttämiseksi
- Vähän huoltoa kaipaava, kierteetön venttiililautasen kiinnitys
- Karan tiivisteenä haponkestävästä teräksestä valmistettu poimupalje korkeisiin käyttölämpötiloihin
- Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien rakenneosien valmistuserät jäljitettävissä
- Väliaineen lämpötila:-10 - 185 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 80
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
68 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023