GEMÜ 507

Manuaalinen vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 507 on ergonomisesti muotoiltu muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

  • Saatavana sulku- tai säätöventtiilinä
  • Suuri läpivirtausarvo vinoistukkamallin ansiosta
  • Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
  • Virtaama voidaan asettaa tasaiseksi salpaamalla käsipyörä karalla
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :PEEK | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023

Tuoteuutisia

16.03.2020

GEMÜ Sitzventile mit USP Class VI Zertifizierung