2/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 534 on muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Toimitettavissa sulku- tai säätöventtiilinä
- Muovikotelo vähentää toimilaitteen painoa
- Toimilaite on nopea vaihtaa, ja kiinnitys hattumutterilla mahdollistaa toimilaitteen asennon vapaan valinnan
- Vakiotoimilaitteen tilalle voidaan pyynnöstä vaihtaa 530 tai 532
- Tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
2755 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015