2/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 537 on ergonomisesti muotoiltu muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Lisävarusteena saatava käsipyörän jatke mahdollistaa venttiilin asentamisen eristettyihin putkiin.
- Suuri läpivirtaama-arvo ja kompakti rakenne
- Yhtenäinen mallisarja, jossa rungot pallografiittirautaa ja haponkestävää terästä
- Jälkeenpäin muutettavissa pneumaattiseen toimilaitteeseen
- Istukantiivisteen materiaalina PTFE tai PTFE/lasikuitu
- Tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Virtaama voidaan asettaa tasaiseksi salpaamalla käsipyörä karalla
- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 50
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- : PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
2810 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015