GEMÜ 554

Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 554 on muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään koosta ja mallista riippuen itsestään säätyvällä tiivistepaketilla tai kompaktilla tiivistepatruunalla. Tiivistepatruunan pyyhintärengas tai pyyhintäreuna suojaa venttiilikaraa lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin.

  • Saatavana sulku- tai säätöventtiilinä
  • Muovikotelo vähentää toimilaitteen painoa
  • Toimilaite on nopea vaihtaa, ja kiinnitys hattumutterilla mahdollistaa toimilaitteen asennon vapaan valinnan
  • Vakiotoimilaitteen tilalle voidaan pyynnöstä vaihtaa 550 tai 514
  • Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
  • Toimilaitekoon 0 rakenne on erityisen kompakti
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :NBR | PFA | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Freeze-drying installations

Tuotteen sovellus

Pakastekuivaimet

Jotta elintarvikkeet, väriaineet, lääkkeet ja muut vettä sisältävät aineet saadaan kestämään pidempään ja/tai voidaan muuttaa jauheeksi, niiden sisältämä vesi on poistettava osittain tai kokonaan. Se voidaan toteuttaa käyttämällä tyhjiön ja pakastamisen yhdistelmää. Koska tuotantomääriä koskevat edellytykset, tuotteiden ominaisuudet ja tuotantopaikan rakenteelliset olosuhteet voivat olla erilaisia, saatavissa on lukuisia vakiomallisia ja yksilöllisesti suunniteltuja laitteistoja.

Tuoteuutisia

16.03.2020

GEMÜ Sitzventile mit USP Class VI Zertifizierung

Tuoteuutisia

06.02.2019

Turvallinen happikäyttö