Sähkömoottorikäyttöinen 2/2-tie-täyttöventtiili GEMÜ F60 on suunniteltu erittäin tarkkoihin ja nopeisiin täyttöprosesseihin aseptisiin ja hygieenisiin käyttötiloihin. GEMÜ F60 mahdollistaa tosiaikaisen ohjauksen, erittäin nopean kuormituksen vaihdon ja suuret virtausmäärät, jopa 18 500 l/h. Venttiilin tiivisterakenne perustuu GEMÜN PD-tekniikkaan, joka erottaa toimilaitteen väliaineesta hermeettisesti. Kaikki toimilaitteen osat (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta) ovat haponkestävää terästä.
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu uuden PD-tiivistystekniikan avulla
- Pitkä käyttöikä, yli 10 milj. kytkennän vaihdosta
- Joustava ja nopea ohjelmanvaihto vapaasti ohjelmoitavien täyttökäyrien avulla
- Nopeat täyttösyklit (alle 400 ms) mahdollisia
- Valmistettu Hygienic Design -määräysten mukaisesti ja EHEDG-sertifioitu
- Vakiona FDA:n mukainen ja soveltuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, asetuksen (EY) n:o 1935/2004 mukaisesti
- Pikasalpaus ja patruunavaraosajärjestelmä nopeuttavat ja helpottavat huoltoa
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 25
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE
- Syöttöjännite:48 V DC
- :maks. 200 mm/s
- IP-luokitus:IP 69K
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
107 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Tuoteuutisia
07.04.2020