2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ 567 Biostar Control on suunniteltu käytettäväksi steriileillä käyttöalueilla. Mahdolliset läpivirtausmäärät mallista riippuen 80 l/h - 12 500 l/h. Venttiilin tiivisterakenne perustuu GEMÜN PD-tekniikkaan. Kaikki toimilaitteen osat (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta) ovat haponkestävää terästä. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni", "jousivoima auki" ja " molemminpuolinen ohjaus".
- CIP/SIP-puhdistettava
- Saatavilla lineaariset tai samanprosenttiset säätökäyrästöt
- Käyttölaitteen hermeettinen erotus väliaineesta tiivistekalvon avulla
- Hyväksi havaittu toimilaiteteknologia
- Saatavana on erilaisia venttiilinrungon liitäntätapoja
- Pintalaadut sähkökiillotettu jopa 0,4 µm:iin saakka
- Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Väliaineen lämpötila: -10 - 160 °C
- Nimelliskoot: DN 8 - 20
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), umpimateriaali
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Tuoteuutisia
07.04.2020