Erittäin puhdasta muovista 2/2-tie-kalvoistukkaventtiiliä GEMÜ C57 iComLine käytetään käsipyörällä manuaalisesti. Kaikissa väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvissa osissa materiaalina on PTFE. Toimilaitteen ulospäin osoittavien osien materiaalina on PVDF. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. 2/2-tie-venttiilirunkojen ohella voidaan toteuttaa myös asiakaskohtaisia monitieventtiililohkoratkaisuja.
- Vähäinen tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta
- Hyvä soveltuvuus syövyttäville väliaineille
- Erinomainen puhtaus, sillä valmistettu puhdastilassa
- Jakeluputkistot ovat tilaa säästävä rakenneratkaisu
- Valinnaisesti malli, jossa PTFE-pinnoitetut ruuvit ja painejouset
- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
- Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
- Nimelliskoot*: DN 4 - 25
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Liitäntästandardit:
- Venttiilirungon materiaalit: PFA | PTFE
- Tiivistemateriaalit: PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA
![]() |
---|
Tuotevalikoima monitieventtiililohkot |
Tuotteeseen liittyvä video
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Näkymät
Verkossa alkaen 18.09.2015
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
Tuoteuutisia
12.07.2018