GEMÜn koodin 3A / 13 kalvo on yksiosainen, peroksidisesti verkkoutettu EPDM-kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi lääketieteellisissä ja bioteknologisissa sovelluksissa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. GEMÜn koodin 3A / 13 EPDM-kalvo soveltuu käytettäväksi hankaavien väliaineiden kanssa. Kalvo seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten.
- Ei kudosvahvisteinen
- Osoittautunut luotettavaksi pitkällä aikavälillä
- Korkea asiakastyytyväisyys
- Vulkanoitu kumitappi helpottaa asennusta (GEMÜ koodi 3A kalvon koolle MG 8)
- Vulkanoitu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (GEMÜ koodi 13 kalvon koolle MG 10–100)
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*: maks. 150
- Kalvomateriaali: EPDM
- Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2760 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015