GEMÜn koodin 17 kalvo on yksiosainen, peroksidisesti verkkoutettu EPDM-kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi lääketieteellisissä ja bioteknologisissa sovelluksissa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Kalvoa voidaan käyttää höyrysovelluksissa. Lisäksi GEMÜn koodin 17 EPDM-kalvo soveltuu käytettäväksi hankaavien väliaineiden kanssa. Kalvo seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja se valmistetaan GEMÜ Groupissa.
- Kudosvahvisteinen
- Suuri jatkorepeämislujuus / vähäinen halkeamistaipumus
- Hyvä lämmönkestävyys kuuma/kylmä
- Vulkanoitu kumitappi helpottaa asennusta (MG 8)
- Vulkanoitu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (MG 10–100)
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
- Kalvomateriaali: EPDM
- Kalvokoot : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2852 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015